증발기 압력 조절기, KVP 28
034L1076
유입구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 18
034L1076
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 9.250 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv 값 [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Kv 값 정보 | 최대 P 대역 기준 |
| Material Description | KVP 28 Evaporator Pres. Reg. I/7 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP 서류 제품 이름 | KV |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| 공장 설정 [psig] | 29.0 psig |
| 냉매 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| 동일제품 | 034L0026 |
| 배출구 사이즈 [in] | 1 1/8 in |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 서비스 가능 | KV 밸브 예비 부품 |
| 승인 | C UL US 등록EACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China |
| 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
| 오일프리 냉매 | R1234ze(E)R513A |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 음각 화살표 |
| 유입구 사이즈 [in] | 1 1/8 in |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 장치 | 슈레이더 밸브 접근 포트 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 정격 용량 R134a [kW] | 6.10 kW |
| 정격 용량 R134a [TR] | 1.90 TR |
| 정격 용량 R22 [kW] | 8.60 kW |
| 정격 용량 R22 [TR] | 2.80 TR |
| 정격 용량 R404A/R507 [kW] | 7.70 kW |
| 정격 용량 R404A/R507 [TR] | 2.40 TR |
| 정격 용량 R407C [kW] | 7.90 kW |
| 정격 용량 R407C [TR] | 2.60 TR |
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | KVP 28 |
| 제품군 | 압력 및 온도 조절 밸브 |
| 제품명 | 증발기 압력 조절기 |
| 조정 범위 [bar] [최대] | 5.5 bar |
| 조정 범위 [bar] [최소] | 0.0 bar |
| 조정 범위 [psig] Pe [최대] | 80.00 psig |
| 조정 범위 [psig] Pe [최소] | 0.00 psig |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 130 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -45 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 266 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -49 °F |
| 최대 P 밴드 [bar] | 2.8 bar |
| 최대 P 밴드 [psi] | 40.6 psi |
| 최대 시험 압력 [bar] | 19.8 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 286.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 18.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 260 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 7 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.979 킬로그램 |
| 순중량 | 0.895 킬로그램 |
| Volume | 3.213 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |