Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

증발기 압력 조절기, KVP 22

034L1075

유입구 사이즈 [mm]: 22, 배출구 사이즈 [mm]: 22, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 2.5, 최대 작동 압력 [bar]: 18

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h]2.500 m³/h
Kv 값 정보최대 P 대역 기준
Material DescriptionKVP 22 Evaporator Pres. Reg. I/18
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP 서류 제품 이름KV
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
공장 설정 [psig]29.0 psig
냉매R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
동일제품034L0025
배출구 사이즈 [in]7/8 in
배출구 사이즈 [mm]22.00 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
서비스 가능KV 밸브 예비 부품
승인C UL US 등록EACRoHSRoHS ChinaUA
승인 파일명냉매 밸브 53R0
오일프리 냉매R1234ze(E)R513A
유입 방향 표시기1방향 음각 화살표
유입구 사이즈 [in]7/8 in
유입구 사이즈 [mm]22.00 mm
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
다음의 기능 포함:
값
장치슈레이더 밸브 접근 포트
정격 용량 R134a [kW]2.80 kW
정격 용량 R134a [TR]0.90 TR
정격 용량 R22 [kW]4.00 kW
정격 용량 R22 [TR]1.30 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW]3.60 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR]1.20 TR
정격 용량 R407C [kW]3.70 kW
정격 용량 R407C [TR]1.20 TR
제품 액세서리아니요
제품 유형KVP 22
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명증발기 압력 조절기
조정 범위 [bar] [최대]5.5 bar
조정 범위 [bar] [최소]0.0 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]80.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]0.00 psig
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-45 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-49 °F
최대 P 밴드 [bar]1.7 bar
최대 P 밴드 [psi]24.6 psi
최대 시험 압력 [bar]19.8 bar
최대 시험 압력 [psig]286.0 psig
최대 작동 압력 [bar]18.0 bar
최대 작동 압력 [psig]260 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형18 pc
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.382 킬로그램
순중량0.349 킬로그램
Volume0.624 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428410755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm