Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 28

크랭크케이스 압력 조절기, KVL 35

034L1252

유입구 사이즈 [mm]: 35, 배출구 사이즈 [mm]: 35, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8, 최대 작동 압력 [bar]: 18

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h]8.000 m³/h
Material DescriptionKVL35 PRESS.REG
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP 서류 제품 이름KV
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
공장 설정 [psig]29.0 psig
냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
동일제품034L0052
배출구 사이즈 [in]1 3/8 in
배출구 사이즈 [mm]35.00 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
서비스 가능KV 밸브 예비 부품
승인C UL US 등록EACRoHSRoHS ChinaUA
승인 파일명냉매 밸브 53R0
오일프리 냉매R1234ze(E)R513A
유입 방향 표시기1방향 음각 화살표
유입구 사이즈 [in]1 3/8 in
유입구 사이즈 [mm]35.00 mm
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
다음의 기능 포함:
값
정격 용량 R134a [kW]13.20 kW
정격 용량 R134a [TR]2.60 TR
정격 용량 R22 [kW]17.80 kW
정격 용량 R22 [TR]4.10 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW]15.90 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR]3.40 TR
정격 용량 R407C [kW]16.40 kW
정격 용량 R407C [TR]3.80 TR
제품 액세서리아니요
제품 유형KVL 35
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명크랭크케이스 압력 조절기
조정 범위 [bar] [최대]6.0 bar
조정 범위 [bar] [최소]0.2 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]87.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]3.00 psig
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-60 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-76 °F
최대 P 밴드 [bar]1.5 bar
최대 P 밴드 [psi]22.0 psi
최대 시험 압력 [bar]19.8 bar
최대 시험 압력 [psig]286.0 psig
최대 작동 압력 [bar]18.0 bar
최대 작동 압력 [psig]260 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형7 pc
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.973 킬로그램
순중량0.87 킬로그램
Volume3.213 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428410380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm