Danfoss logo
KVD Receiver pressure regulator (solder), size 12

수액기 압력 조절기, KVD 12

034L0173

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 1.75, 최대 작동 압력 [bar]: 28

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]2.020 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kv 값 [m³/h]1.750 m³/h
Material DescriptionKVD 12 Receiver Pres. Reg. M/12
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP 서류 제품 이름KV
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
공장 설정 [psig]145.0 psig
냉매R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
배출구 사이즈 [in]1/2 in
배출구 연결 유형연납, ODF
서비스 가능KV 밸브 예비 부품
승인C UL US 등록EACRoHSRoHS ChinaUA
승인 파일명냉매 밸브 53R0
오일프리 냉매R1234ze(E)R513A
다음의 기능 포함:
유입 방향 표시기1방향 음각 화살표
유입구 사이즈 [in]1/2 in
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
장치슈레이더 밸브 접근 포트
제품 액세서리아니요
제품 유형KVD 12
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명수액기 압력 조절기
조정 범위 [bar] [최대]20.0 bar
조정 범위 [bar] [최소]3.0 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]290.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]44.00 psig
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-45 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-49 °F
최대 시험 압력 [bar]31.0 bar
최대 시험 압력 [psig]450.0 psig
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]406 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.4 킬로그램
순중량0.385 킬로그램
Volume1.18 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428411295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm