Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

압력 제어 밸브, KDC 80 A 2

148G3832

연결 사이즈 [mm]: 80, 연결유형: 버트 용접, Kv 완전 개방 [m3/h]: 118, 최대 작동 압력 [bar]: 40

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 완전 개방 [gal/min]137.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 완전 개방 [m3/h]118 m³/h
Material DescriptionKDC 080 A 2 bar Hydrocarbon,"C"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
구분II
냉매R1270R170R290R600R600aRE170
방향앵글식
승인CEUA
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]3 in
연결 사이즈 [mm]80 mm
연결유형버트 용접
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 40
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유입구 연결 사이즈 [mm]80.00 mm
유체그룹1
제품 유형KDC 80 A 2
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명압력 제어 밸브
제품의 설명다기능 압축기밸브
차압 압력 [bar]2.000 bar
차압 압력압력 [psi]29.000 psi
최대 작동 압력 [bar]40.0 bar
최대 작동 압력 [psig]580 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량10.771 킬로그램
순중량9.638 킬로그램
Volume17.772 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428883832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm