압력 제어 밸브, KDC 80 D 1
148G3775
연결 사이즈 [mm]: 80, 연결유형: 버트 용접, Kv 완전 개방 [m3/h]: 118, 최대 작동 압력 [bar]: 40
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: KDC / GVD
148G3775
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 완전 개방 [gal/min] | 137.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv 완전 개방 [m3/h] | 118 m³/h |
| Material Description | KDC-080-D-1 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 구분 | II |
| 냉매 | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| 방향 | 앵글식 |
| 승인 | CEUKCA |
| 연결 사이즈 [in] | 3 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 80 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결유형 | 버트 용접 |
| 연결표준 | EN 10220 |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 150 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 302 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 80.00 mm |
| 유체그룹 | 1 |
| 제품 유형 | KDC 80 D 1 |
| 제품군 | 압력 및 온도 조절 밸브 |
| 제품명 | 압력 제어 밸브 |
| 제품의 설명 | 다기능 압축기밸브 |
| 차압 압력 [bar] | 1.000 bar |
| 차압 압력압력 [psi] | 14.500 psi |
| 최대 작동 압력 [bar] | 40.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 580 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 10.321 킬로그램 |
| 순중량 | 10.028 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 18.328 리터 |
| EAN/UPC | 5702428431897 |