압력 제어 밸브, KDC 150 A 2
148G3604
연결 사이즈 [mm]: 150, 연결유형: 버트 용접, Kv 완전 개방 [m3/h]: 509, 최대 작동 압력 [bar]: 40
148G3604
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 완전 개방 [gal/min] | 590.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv 완전 개방 [m3/h] | 509 m³/h |
| Material Description | KDC-150-A-2 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| 구분 | III |
| 냉매 | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 방향 | 앵글식 |
| 승인 | CEUA |
| 연결 사이즈 [in] | 6 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 150 mm |
| 연결유형 | 버트 용접 |
| 연결표준 | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 302 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 150.00 mm |
| 유체그룹 | 1 |
| 제품 유형 | KDC 150 A 2 |
| 제품군 | 압력 및 온도 조절 밸브 |
| 제품명 | 압력 제어 밸브 |
| 제품의 설명 | 다기능 압축기밸브 |
| 차압 압력 [bar] | 2.000 bar |
| 차압 압력압력 [psi] | 29.000 psi |
| 최대 작동 압력 [bar] | 40.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 580 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 51.1 킬로그램 |
| 순중량 | 43 킬로그램 |
| Volume | 108 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |