Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

압력 제어 밸브, KDC 125 D 0.5

148G3597

연결 사이즈 [mm]: 125, 연결유형: 버트 용접, Kv 완전 개방 [m3/h]: 333, 최대 작동 압력 [bar]: 40

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 완전 개방 [gal/min]386.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 완전 개방 [m3/h]333 m³/h
Material DescriptionKDC-125-D-0,5
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
구분III
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
다음의 기능 포함:
값
방향앵글식
승인CEUA
연결 사이즈 [in]5 in
연결 사이즈 [mm]125 mm
연결유형버트 용접
연결표준EN 10220
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유입구 연결 사이즈 [mm]125.00 mm
유체그룹1
제품 유형KDC 125 D 0.5
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명압력 제어 밸브
제품의 설명다기능 압축기밸브
차압 압력 [bar]0.500 bar
차압 압력압력 [psi]7.500 psi
최대 작동 압력 [bar]40.0 bar
최대 작동 압력 [psig]580 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량39 킬로그램
순중량38.999 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume102.6 리터
EAN/UPC5702428279659