Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

압력 제어 밸브, KDC 65 D 0.5

148G3585

연결 사이즈 [mm]: 65, 연결유형: 버트 용접, Kv 완전 개방 [m3/h]: 78, 최대 작동 압력 [bar]: 40

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 완전 개방 [gal/min]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 완전 개방 [m3/h]78 m³/h
Material DescriptionKDC-065-D-0,5
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
구분II
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
방향앵글식
승인CEUA
연결 사이즈 [in]2 1/2 in
연결 사이즈 [mm]65 mm
다음의 기능 포함:
값
연결유형버트 용접
연결표준EN 10220
온도 범위 [°C] [최대]150 °C
온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유입구 연결 사이즈 [mm]65.00 mm
유체그룹1
제품 유형KDC 65 D 0.5
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명압력 제어 밸브
제품의 설명다기능 압축기밸브
차압 압력 [bar]0.500 bar
차압 압력압력 [psi]7.500 psi
최대 작동 압력 [bar]40.0 bar
최대 작동 압력 [psig]580 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.02 킬로그램
순중량5.722 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume6.343 리터
EAN/UPC5702428279772