Danfoss logo

기능 모듈, ICSX 50

027H5900

기능 모듈, Kv 값 [m³/h]: 40, 제품 용도: ICV 50; ICF 50-4, 포함된 부품: 개스킷

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]46.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h]40.000 m³/h
Material DescriptionICSX 50 Function module no equalization
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
다음의 기능 포함:
부품 프로그램 이름ICS
상표ICV Flexline
서비스 가능ICM / ICS / ICLX 예비 부품
제품 액세서리ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품 용도ICF 50-4ICV 50
제품 유형ICSX 50
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명기능 모듈
제품의 설명기능 모듈
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품개스킷O-rings

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.842 킬로그램
순중량1.786 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume3.427 리터
EAN/UPC5702424614225