Danfoss logo
ICV 40 ANSI - 027H4127

다기능 밸브 몸체, ICV 40, 버트 용접

027H4185

연결유형: 버트 용접, 연결재료: 강철, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120, 제품 용도: ICM 40; ICS 40; ICLX 40
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: ICSX, ICV, ICLX

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICV 40 ODS Valve housing
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
밸브 작동기능 모듈
본체재료강철
부품 프로그램 이름ICLXICMICS
상표ICV Flexline
서비스 가능ICM / ICS / ICLX 예비 부품
승인EAC
연결 사이즈 [in]2 in
연결 사이즈 [mm]50 mm
다음의 기능 포함:
연결유형버트 용접
연결재료강철
연결표준EN 10220
온도 범위 [°C] [최대]120 °C
온도 범위 [°C] [최소]-60 °C
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
제품 액세서리ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품 용도ICLX 40ICM 40ICS 40
제품 유형ICV 40
제품군다기능 밸브
제품명다기능 밸브 몸체
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량3.541 킬로그램
순중량3.176 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume8.86 리터
EAN/UPC5702428542845