기능 모듈, ICSX 32
027H3900
기능 모듈, Kv 값 [m³/h]: 17, 제품 용도: ICV 32, 포함된 부품: 개스킷
027H3900
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 20.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv 값 [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Material Description | ICS 32 INSERT SERVO |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 냉매 | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 부품 프로그램 이름 | ICS |
| 상표 | ICV Flexline |
| 서비스 가능 | ICM / ICS / ICLX 예비 부품 |
| 제품 액세서리 | ICM / ICS / ICLX 액세서리 |
| 제품 용도 | ICV 32 |
| 제품 유형 | ICSX 32 |
| 제품군 | 압력 및 온도 조절 밸브 |
| 제품명 | 기능 모듈 |
| 제품의 설명 | 기능 모듈 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 개스킷O-rings |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.052 킬로그램 |
| 순중량 | 0.82 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 3.667 리터 |
| EAN/UPC | 5702424614201 |