Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

체크 밸브, ICC 32

027X0368

제품의 설명: 체크 밸브, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, 연결유형: 버트 용접

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]1 1/4 in
다음의 기능 포함:
연결유형버트 용접
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 40
제품 유형ICC 32
제품군Regionally specified kits
제품명체크 밸브
제품의 설명체크 밸브
추가 정보0.3 bar/4.35 psi spring
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품플랜지

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량15.52 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume22.493 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424048068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm