Danfoss logo
ICD 50 + ICC 50

ICD 50 + ICC 50

027H5201

제품 유형: ICD 50 + ICC 50, Kv 값 [m³/h]: 28.2, Cv 값 [gal/min]: 32.9, 제품 용도: ICV 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]32.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h]28.200 m³/h
Material DescriptionICD 50 + ICC 50
Product lineIndustrial Refrigeration
다음의 기능 포함:
REACH 후보 목록 물질No
냉매R717
제품 용도ICV 50
제품 유형ICD 50 + ICC 50
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명Ecodamper
제품의 설명Damper and Check valve
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량20 킬로그램
순중량11.2 킬로그램
Volume106.088 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162163887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm