Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

제품 유형: ICD 32, Kv 값 [m³/h]: 12.1, Cv 값 [gal/min]: 14.1, 제품 용도: ICV 32

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]14.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h]12.100 m³/h
Material DescriptionICD 32
Product lineIndustrial Refrigeration
다음의 기능 포함:
REACH 후보 목록 물질No
냉매R717
제품 용도ICV 32
제품 유형ICD 32
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명Ecodamper
제품의 설명Damper and Check valve
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량14.956 킬로그램
순중량11.606 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume106.088 리터
EAN/UPC5715162930991