Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2단 솔레노이드 밸브, ICLX 65

148X0532

방향: 일자형, 연결유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10, 연결 사이즈 [in]: 2 1/2 in

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICLX 65 A, 2-1/2" BW
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP 서류 제품 이름ICLX 32-65
구분2-step solenoid valve
다음의 기능 포함:
값
방향일자형
상부 덮개3 기능 모듈
연결 사이즈 [in]2 1/2 in
연결유형버트 용접
연결표준ASME B 36.10
유입구 연결 사이즈 [mm]65.00 mm
제품 유형ICLX 65
제품군Regionally specified kits
제품명2단 솔레노이드 밸브
제품의 설명2단 솔레노이드 밸브
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량19.18 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume22.493 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428850032
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm