Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2단 솔레노이드 밸브, ICLX 40 A

148X0528

방향: 일자형, 연결유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICLX 40 A 1-1/2" BW
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP 서류 제품 이름ICLX 32-65
기능2-step solenoid valve
다음의 기능 포함:
값
방향일자형
상부 덮개3 기능 모듈
연결 사이즈 [in]1 1/2 in
연결유형버트 용접
연결표준ASME B 36.10
제품 유형ICLX 40 A
제품군Regionally specified kits
제품명2단 솔레노이드 밸브
제품의 설명2단 솔레노이드 밸브
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량10.34 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume22.493 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428849999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm