2단 솔레노이드 밸브, ICLX 32 A
148X0522
방향: 일자형, 연결유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10
148X0522
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | ICLX 32 A - 1 1/2" BW |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ICLX 32-65 |
| 기능 | 2-step solenoid valve |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 방향 | 일자형 |
| 상부 덮개 | 3 기능 모듈 |
| 연결 사이즈 [in] | 1 1/2 in |
| 연결유형 | 버트 용접 |
| 연결표준 | ASME B 36.10 |
| 제품 유형 | ICLX 32 A |
| 제품군 | Regionally specified kits |
| 제품명 | 2단 솔레노이드 밸브 |
| 제품의 설명 | 2단 솔레노이드 밸브 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 8.82 킬로그램 |
| 순중량 | 0.007 킬로그램 |
| Volume | 22.493 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |