Danfoss logo
ICLX 150, with coils

2단 솔레노이드 밸브, ICLX 125, 125 mm, 버트 용접

027H7158

2단 솔레노이드 밸브, Kv 값 [m³/h]: 225

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1단 개방 각도 (~) [%]10 % RH
2단계 초기화Delta p < 1.25 bar (18 psig)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]261.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)445
Housing material (EF001596)Stainless steel
Kv 값 [m³/h]225.000 m³/h
Kvs value (EF022466)225.000
Material DescriptionICLX 125 ANSI
Material quality (EF001257)Other
Model (EF000010)Straight
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP 서류 제품 이름ICLX 32-65
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
개방 구성1단(선택적 설정)2단(기본)
구분III
구분2-step solenoid valve
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
방향일자형
다음의 기능 포함:
값
배출구 연결 사이즈 [in]5 in
배출구 연결 사이즈 [mm]125.0 mm
배출구 연결 유형버트 용접
밸브 작동솔레노이드 운전
밸브의 버전표준 버전
본체재료강철
부품 프로그램 이름ICLX
상표ICV Flexline
서비스 가능ICM / ICS / ICLX 예비 부품
수동 운전 옵션수동 개방 스핀들
승인CE 0045EACTÜVUAUL
연결재료강철
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 40
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
외부 파일럿 압력 연결용접 니플(P2 포트)
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 연결 사이즈 [in]5 in
유입구 연결 사이즈 [mm]125.00 mm
유체그룹1
작동기 시스템2 EVM 파일럿 솔레노이드 밸브 모듈
제품 액세서리ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품 유형ICLX 125
제품군솔레노이드 밸브
제품명2단 솔레노이드 밸브
제품의 설명솔레노이드 밸브
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
키트의 내용코일 미포함
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장Zn (TLP)
흡입구 연결 유형버트 용접

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량88.8 킬로그램
순중량79.33 킬로그램
Volume199.883 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428483094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm