2단 솔레노이드 밸브, ICLX 100, 100 mm, 버트 용접
027H7147
2단 솔레노이드 밸브, Kv 값 [m³/h]: 151
027H7147
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1단 개방 각도 (~) [%] | 10 % RH |
| 2단계 초기화 | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 175.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Height (EF000040) | 440 |
| Housing material (EF001596) | Stainless steel |
| Kv 값 [m³/h] | 151.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 151.000 |
| Material Description | ICM, DN 100, DIN Connection |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Model (EF000010) | Straight |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ICLX 32-65 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
| 개방 구성 | 1단(선택적 설정)2단(기본) |
| 구분 | II |
| 구분 | 2-step solenoid valve |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 방향 | 일자형 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 4 in |
| 배출구 연결 사이즈 [mm] | 100.0 mm |
| 배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
| 밸브 작동 | 솔레노이드 운전 |
| 밸브의 버전 | 표준 버전 |
| 본체재료 | 강철 |
| 부품 프로그램 이름 | ICLX |
| 상표 | ICV Flexline |
| 서비스 가능 | ICM / ICS / ICLX 예비 부품 |
| 수동 운전 옵션 | 수동 개방 스핀들 |
| 승인 | CE 0045EACTÜVUAUL |
| 연결재료 | 강철 |
| 연결표준 | EN 10220 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
| 외부 파일럿 압력 연결 | 용접 니플(P2 포트) |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 4 in |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 100.00 mm |
| 유체그룹 | 1 |
| 작동기 시스템 | 2 EVM 파일럿 솔레노이드 밸브 모듈 |
| 제품 액세서리 | ICM / ICS / ICLX 액세서리 |
| 제품 유형 | ICLX 100 |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 2단 솔레노이드 밸브 |
| 제품의 설명 | 솔레노이드 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 52.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
| 키트의 내용 | 코일 미포함 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 표면도장 | Zn (TLP) |
| 흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 61.9 킬로그램 |
| 순중량 | 53.16 킬로그램 |
| Volume | 99.066 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |