체크 밸브, NRVH 19s, 최대 작동 압력 [bar]: 49
020B1008
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 18, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 18, 방향: 일자형, 포장 형식: 멀티 팩
020B1008
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 7.510 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 착화원 평가 | 예 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kv 값 [m³/h] | 6.500 m³/h |
| Material Description | NRVH 19s Check valve SW M/28 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 7b42224f-9b93-4833-96e4-aafa2349a423 |
| SCIP 서류 제품 이름 | NRV V2 |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR170R22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| UL 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 냉매 | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR170R22/R407CR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR515BR516AR600R600a |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [mm] | 18.00 mm |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 본체재료 | 황동 |
| 설계 | 피스톤 |
| 승인 | C UL US 등록EAC |
| 연결재료 | 구리 |
| 오일프리 냉매 | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°C] [최대] | 155 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 311 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입 방향 표시기 | 제품 라벨 |
| 유입구 사이즈 [mm] | 18.00 mm |
| 유체그룹 | 12 |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 정격 용량 조건, 액 용량 [IMP] | tcond=86 °Ftevap=14 °Ftsub=9 °F |
| 정격 용량 조건, 액 용량 [SI] | tcond=30 °Ctevap=-10 °Ctsub=5K |
| 정격 용량 조건, 핫가스 [IMP] | tcond=86 °Ftdisc=176 °Ftevap=14 °Fthotgas=140 °Ftsub=9 °F |
| 정격 용량 조건, 핫가스 [SI] | tcond=30 °Ctdisc=80 °Ctevap=-10 °Cthotgas=60 °Ctsub=5K |
| 제품 유형 | NRVH 19s |
| 제품군 | 체크 밸브 |
| 제품명 | 체크 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 49.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 710 psig |
| 최소 압력 강하 [bar] | 0.300 bar |
| 최소 압력 강하 [psi] | 4.30 psi |
| 최소ODP [bar] | 0.140 bar |
| 최소ODP [psi] | 2.030 psi |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 28 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.286 킬로그램 |
| 순중량 | 0.262 킬로그램 |
| Volume | 0.277 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428572156 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |