Danfoss logo
4-way reversing valve coil, VHV-MOAT058A1, 0.60 m 061L2216

4방변 절환 밸브 코일, VHV-MOAT058A1

061L2216

유형 명칭: VHV-MOAT058A1, null: 24, 외함 정격 IP: IP54, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coil mount, recom. torque [Nm] [max]1.96 Nm
Coil mount, recom. torque [Nm] [min]1.47 Nm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionVHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC24.00 V
승인CEVDE
외함 정격 IPIP54
유형 명칭VHV-MOAT058A1
다음의 기능 포함:
전력 소비 [W]11.0 W
절연 등급B
제품 유형VHV
제품군4방변 절환 밸브
제품명4방변 절환 밸브 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
주파수 [Hz]DC
케이블 길이 [in]23.60 in
케이블 길이 [m]0.600 m
코일 장착, 권장 토크 [Nm] [최대]1.96 nm
코일 장착, 권장 토크 [Nm] [최소]1.47 nm
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형120 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.241 킬로그램
순중량0.241 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.432 리터
EAN/UPC5702428518666