Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4방변 절환 밸브

061L1385

매개온도 범위 [°C]: -30 - 130, 최대OPD [bar]: 31, 최소ODP [bar]: 3, 흡입 연결 사이즈 [in]: 1 1/8, 설계 구성 스타일: F

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1518G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
내충격성 기준JIS C 60068-2-27
냉매R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454CR513A
설계 구성 스타일F
승인CEVDE
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건1)[kW]28.91 kW
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건2)[kW]24.70 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건1)[kW]40.69 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건2)[kW]34.78 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건1)[kW]37.37 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건2)[kW]32.38 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건1)[kW]52.70 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건2)[kW]45.68 kW
용량 조건 1 [°C]0°C sub-cooling
용량 조건 2 [°C]5°C sub-cooling
유형 명칭STF-1518G
제품 유형STF
제품군4방변 절환 밸브
제품명4방변 절환 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]131 °F
다음의 기능 포함:
값
주변 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
증발기/커패시터 연결 사이즈 [in]1 1/8
증발기/커패시터 연결 사이즈 [mm]28,90
진동 시험 기준JIS C 60068-2-6
진동 안정성 [m/s²]19.6 m/s²
최대 누출 [cm³/min]6000 cm³/min
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대OPD [bar]31.0 bar
최대OPD [psi]450.0 psi
최대OPD [psig]450 psig
최소ODP [bar]3.000 bar
최소ODP [psi]44.000 psi
코일아니요
토출 연결 사이즈 [in]7/8 in
토출 연결 사이즈 [mm]22.50 mm
토출 연결 유형암
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
프로세스 연결 재질구리
흡입 연결 사이즈 [in]1 1/8
흡입 연결 사이즈 [mm]28.90 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.4 킬로그램
순중량1.55 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume17.982 리터
EAN/UPC5715255060208