Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
내충격성 기준JIS C 60068-2-27
냉매R22R32R407CR410A
설계 구성 스타일B
승인CEUKCAVDE
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건1)[kW]27.60 kW
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건2)[kW]23.58 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건1)[kW]38.84 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건2)[kW]33.20 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건1)[kW]35.67 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건2)[kW]30.91 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건1)[kW]50.31 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건2)[kW]43.60 kW
용량 조건 1 [°C]0°C sub-cooling
용량 조건 2 [°C]5°C sub-cooling
유형 명칭STF-0746G
제품 유형STF
제품군4-way reversing valves
제품명4-way reversing valve
주변 온도 범위 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]131 °F
다음의 기능 포함:
값
주변 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
중온 범위 [°C] [최대]160 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]320 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
증발기/커패시터 연결 사이즈 [in]1 1/8
증발기/커패시터 연결 사이즈 [mm]28,70
진동 시험 기준JIS C 60068-2-6
진동 안정성 [m/s²]19.6 m/s²
최대 누출 [cm³/min]10000 cm³/min
최대 작동 압력 [bar]42.0 bar
최대OPD [bar]31.0 bar
최대OPD [psi]450.0 psi
최대OPD [psig]450 psig
최소ODP [bar]3.000 bar
최소ODP [psi]44.000 psi
코일No
토출 연결 사이즈 [in]3/4 in
토출 연결 사이즈 [mm]19.15 mm
토출 연결 유형FEMALE
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형6 pc
프로세스 연결 재질Copper
흡입 연결 사이즈 [in]1 1/8
흡입 연결 사이즈 [mm]28.70 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.684 킬로그램
순중량1.32 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255003106