4방변 절환 밸브, STF-5017G
061L1360
매개온도 범위 [°C]: -30 - 160, 최대OPD [bar]: 31, 최소ODP [bar]: 3, 흡입 연결 사이즈 [in]: 2 1/8, 설계 구성 스타일: G
061L1360
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 5017G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Four-way valve(1) |
| 내충격성 기준 | JIS C 60068-2-27 |
| 냉매 | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| 설계 구성 스타일 | G |
| 승인 | CEVDE |
| 용량 R407C@Δp:0.1bar(조건1)[kW] | 142.58 kW |
| 용량 R407C@Δp:0.1bar(조건2)[kW] | 121.81 kW |
| 용량 R407C@Δp:0.2bar(조건1)[kW] | 200.70 kW |
| 용량 R407C@Δp:0.2bar(조건2)[kW] | 171.53 kW |
| 용량 R410A@Δp:0.1bar(조건1)[kW] | 184.29 kW |
| 용량 R410A@Δp:0.1bar(조건2)[kW] | 159.70 kW |
| 용량 R410A@Δp:0.2bar(조건1)[kW] | 259.92 kW |
| 용량 R410A@Δp:0.2bar(조건2)[kW] | 225.28 kW |
| 용량 조건 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| 용량 조건 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| 유형 명칭 | STF-5017G |
| 제품 유형 | STF |
| 제품군 | 4방변 절환 밸브 |
| 제품명 | 4방변 절환 밸브 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 55 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 131 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 160 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 증발기/커패시터 연결 사이즈 [in] | 2 1/8 |
| 증발기/커패시터 연결 사이즈 [mm] | 54,4 |
| 진동 시험 기준 | JIS C 60068-2-6 |
| 진동 안정성 [m/s²] | 19.6 m/s² |
| 최대 누출 [cm³/min] | 20000 cm³/min |
| 최대 작동 압력 [bar] | 49.0 bar |
| 최대OPD [bar] | 31.0 bar |
| 최대OPD [psi] | 450.0 psi |
| 최대OPD [psig] | 450 psig |
| 최소ODP [bar] | 3.000 bar |
| 최소ODP [psi] | 44.000 psi |
| 코일 | 아니요 |
| 토출 연결 사이즈 [in] | 1 5/8 in |
| 토출 연결 사이즈 [mm] | 41.20 mm |
| 토출 연결 유형 | 수 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 프로세스 연결 재질 | 구리 |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 2 1/8 |
| 흡입 연결 사이즈 [mm] | 54.40 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 11.646 킬로그램 |
| 순중량 | 0.37 킬로그램 |
| Volume | 48.195 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424157180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |