Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4방변 절환 밸브

061L1346

매개온도 범위 [°C]: -30 - 160, 최대OPD [bar]: 31, 최소ODP [bar]: 3, 흡입 연결 사이즈 [in]: 1 5/8, 설계 구성 스타일: G

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 4016G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP 서류 제품 이름Four-way valve(1)
내충격성 기준JIS C 60068-2-27
냉매R1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR452BR454BR454CR513A
설계 구성 스타일G
승인CEVDE
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건1)[kW]110.87 kW
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건2)[kW]94.73 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건1)[kW]156.07 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건2)[kW]133.39 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건1)[kW]143.31 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건2)[kW]124.19 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건1)[kW]202.13 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건2)[kW]175.19 kW
용량 조건 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
용량 조건 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
유형 명칭STF-4016G
제품 유형STF
제품군4방변 절환 밸브
제품명4방변 절환 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]55 °C
다음의 기능 포함:
값
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
중온 범위 [°C] [최대]160 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]320 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
증발기/커패시터 연결 사이즈 [in]1 5/8
증발기/커패시터 연결 사이즈 [mm]41,7
진동 시험 기준JIS C 60068-2-6
진동 안정성 [m/s²]19.6 m/s²
최대 누출 [cm³/min]15000 cm³/min
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대OPD [bar]31.0 bar
최대OPD [psi]450.0 psi
최대OPD [psig]450 psig
최소ODP [bar]3.000 bar
최소ODP [psi]44.000 psi
코일아니요
키트의 내용FOR CARRIER
토출 연결 사이즈 [in]1 5/8 in
토출 연결 사이즈 [mm]41.20 mm
토출 연결 유형수
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
프로세스 연결 재질구리
흡입 연결 사이즈 [in]1 5/8
흡입 연결 사이즈 [mm]41.70 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량11.456 킬로그램
순중량3.3 킬로그램
Volume38.54 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424046545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm