4방변 절환 밸브, STF-3006G3
061L1283
매개온도 범위 [°C]: -30 - 130, 최대OPD [bar]: 31, 최소ODP [bar]: 3, 흡입 연결 사이즈 [in]: 1 5/8, 설계 구성 스타일: G
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: STF
061L1283
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 3006G3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 내충격성 기준 | JIS C 60068-2-27 |
| 냉매 | R134aR22R404AR407CR410A |
| 설계 구성 스타일 | G |
| 승인 | CEVDE |
| 용량 R407C@Δp:0.1bar(조건1)[kW] | 79.01 kW |
| 용량 R407C@Δp:0.1bar(조건2)[kW] | 67.50 kW |
| 용량 R407C@Δp:0.2bar(조건1)[kW] | 111.22 kW |
| 용량 R407C@Δp:0.2bar(조건2)[kW] | 95.05 kW |
| 용량 R410A@Δp:0.1bar(조건1)[kW] | 102.12 kW |
| 용량 R410A@Δp:0.1bar(조건2)[kW] | 88.50 kW |
| 용량 R410A@Δp:0.2bar(조건1)[kW] | 144.03 kW |
| 용량 R410A@Δp:0.2bar(조건2)[kW] | 124.84 kW |
| 용량 조건 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| 용량 조건 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| 유형 명칭 | STF-3006G3 |
| 제품 유형 | STF |
| 제품군 | 4방변 절환 밸브 |
| 제품명 | 4방변 절환 밸브 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 55 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 131 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 130 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 266 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 증발기/커패시터 연결 사이즈 [in] | 1 5/8 |
| 증발기/커패시터 연결 사이즈 [mm] | 41,7 |
| 진동 시험 기준 | JIS C 60068-2-6 |
| 진동 안정성 [m/s²] | 19.6 m/s² |
| 최대 누출 [cm³/min] | 10000 cm³/min |
| 최대 작동 압력 [bar] | 45.0 bar |
| 최대OPD [bar] | 31.0 bar |
| 최대OPD [psi] | 450.0 psi |
| 최대OPD [psig] | 450 psig |
| 최소ODP [bar] | 3.000 bar |
| 최소ODP [psi] | 44.000 psi |
| 코일 | 아니요 |
| 토출 연결 사이즈 [in] | 1 1/4 in |
| 토출 연결 사이즈 [mm] | 32.05 mm |
| 토출 연결 유형 | 암 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 프로세스 연결 재질 | 구리 |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 1 5/8 |
| 흡입 연결 사이즈 [mm] | 41.70 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 5.873 킬로그램 |
| 순중량 | 5.579 킬로그램 |
| Volume | 36.27 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |