Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4방변 절환 밸브, STF-2017G3

061L1225

매개온도 범위 [°C]: -30 - 140, 최대OPD [bar]: 31, 최소ODP [bar]: 3, 흡입 연결 사이즈 [in]: 1 3/8, 설계 구성 스타일: F

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 2017G3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
내충격성 기준JIS C 60068-2-27
냉매R134aR22R404AR407CR410A
설계 구성 스타일F
승인CEVDE
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건1)[kW]36.96 kW
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건2)[kW]31.58 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건1)[kW]52.02 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건2)[kW]44.46 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건1)[kW]47.77 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건2)[kW]41.40 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건1)[kW]67.38 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건2)[kW]58.40 kW
용량 조건 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
용량 조건 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
유형 명칭STF-2017G3
제품 유형STF
제품군4방변 절환 밸브
제품명4방변 절환 밸브
다음의 기능 포함:
값
주변 온도 범위 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
중온 범위 [°C] [최대]140 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]284 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
증발기/커패시터 연결 사이즈 [in]1 3/8
증발기/커패시터 연결 사이즈 [mm]35,22
진동 시험 기준JIS C 60068-2-6
진동 안정성 [m/s²]19.6 m/s²
최대 누출 [cm³/min]6000 cm³/min
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대OPD [bar]31.0 bar
최대OPD [psi]450.0 psi
최대OPD [psig]450 psig
최소ODP [bar]3.000 bar
최소ODP [psi]44.000 psi
코일아니요
토출 연결 사이즈 [in]1 1/8 in
토출 연결 사이즈 [mm]28.90 mm
토출 연결 유형암
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
프로세스 연결 재질구리
흡입 연결 사이즈 [in]1 3/8
흡입 연결 사이즈 [mm]35.22 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.72 킬로그램
순중량1.55 킬로그램
Volume19.841 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428273473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm