Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4방변 절환 밸브, STF-0301G

061L1208

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0301G I/4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R134aR22R404AR407CR410A
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건1)[kW]8.38 kW
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건2)[kW]7.16 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건1)[kW]11.79 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건2)[kW]10.08 kW
다음의 기능 포함:
값
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건1)[kW]10.83 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건2)[kW]9.38 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건1)[kW]15.27 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건2)[kW]13.24 kW
유형 명칭STF-0301G
제품 유형STF
제품군4방변 절환 밸브
제품명4방변 절환 밸브
코일아니요
키트의 내용REPLACE BY 061L1194
토출 연결 사이즈 [mm]12.95 mm
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형4 pc
흡입 연결 사이즈 [mm]16.15 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.568 킬로그램
순중량0.37 킬로그램
Volume1.744 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428273572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm