Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4방변 절환 밸브, STF-0201G

061L1207

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0201G I/3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R134aR22R404AR407CR410A
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭STF-0201G
제품 유형STF
제품군4방변 절환 밸브
제품명4방변 절환 밸브
코일아니요
키트의 내용REPLACE BY 061L1144
토출 연결 사이즈 [mm]9.70 mm
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형3 pc
흡입 연결 사이즈 [mm]12.95 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.675 킬로그램
순중량0.37 킬로그램
Volume5.363 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428273589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm