Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4방변 절환 밸브, STF-0712G

061L1195

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0712G I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R134aR22R404AR407CR410A
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건1)[kW]27.60 kW
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건2)[kW]23.58 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건1)[kW]38.84 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건2)[kW]33.20 kW
다음의 기능 포함:
값
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건1)[kW]35.67 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건2)[kW]30.91 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건1)[kW]50.31 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건2)[kW]43.60 kW
유형 명칭STF-0712G
제품 유형STF
제품군4방변 절환 밸브
제품명4방변 절환 밸브
코일아니요
키트의 내용REPLACE BY 061L1223
토출 연결 사이즈 [mm]19.15 mm
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형6 pc
흡입 연결 사이즈 [mm]22.30 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.628 킬로그램
순중량1.627 킬로그램
Volume9.565 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428273695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm