Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4방변 절환 밸브, STF-0101G

061L1188

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0101G I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R134aR22R404AR407CR410A
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건1)[kW]4.27 kW
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건2)[kW]3.65 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건1)[kW]6.01 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건2)[kW]5.14 kW
다음의 기능 포함:
값
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건1)[kW]5.52 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건2)[kW]4.78 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건1)[kW]7.79 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건2)[kW]6.75 kW
유형 명칭STF-0101G
제품 유형STF
제품군4방변 절환 밸브
제품명4방변 절환 밸브
코일아니요
키트의 내용REPLACE BY 061L1206
토출 연결 사이즈 [mm]8.10 mm
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형45 pc
흡입 연결 사이즈 [mm]9.70 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.282 킬로그램
순중량0.282 킬로그램
Volume0.91 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428273732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm