Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4방변 절환 밸브, STF-0728G3

061L1160

매개온도 범위 [°C]: -20 - 120, 최대OPD [bar]: 31, 최소ODP [bar]: 3, 흡입 연결 사이즈 [in]: 7/8, 설계 구성 스타일: B
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: STF

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0728G3 I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
내충격성 기준JIS C 60068-2-27
냉매R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
설계 구성 스타일B
승인CEVDE
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건1)[kW]27.60 kW
용량 R407C@Δp:0.1bar(조건2)[kW]23.58 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건1)[kW]38.84 kW
용량 R407C@Δp:0.2bar(조건2)[kW]33.20 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건1)[kW]35.67 kW
용량 R410A@Δp:0.1bar(조건2)[kW]30.91 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건1)[kW]50.31 kW
용량 R410A@Δp:0.2bar(조건2)[kW]43.60 kW
용량 조건 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
용량 조건 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
유형 명칭STF-0728G3
제품 유형STF
제품군4방변 절환 밸브
제품명4방변 절환 밸브
다음의 기능 포함:
주변 온도 범위 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
중온 범위 [°C] [최대]120 °C
중온 범위 [°C] [최소]-20 °C
중온 범위 [°F] [최대]248 °F
중온 범위 [°F] [최소]-4 °F
증발기/커패시터 연결 사이즈 [in]7/8
증발기/커패시터 연결 사이즈 [mm]22,3
진동 시험 기준JIS C 60068-2-6
진동 안정성 [m/s²]19.6 m/s²
최대 누출 [cm³/min]6000 cm³/min
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대OPD [bar]31.0 bar
최대OPD [psi]450.0 psi
최대OPD [psig]450 psig
최소ODP [bar]3.000 bar
최소ODP [psi]44.000 psi
코일아니요
토출 연결 사이즈 [in]7/8 in
토출 연결 사이즈 [mm]22.50 mm
토출 연결 유형
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형6 pc
프로세스 연결 재질구리
흡입 연결 사이즈 [in]7/8
흡입 연결 사이즈 [mm]22.30 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.615 킬로그램
순중량1.534 킬로그램
Volume9.691 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428273817
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm