4방변 절환 밸브, STF-0401G
061L1152
061L1152
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0401G I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 냉매 | R134aR22R404AR407CR410A |
| 용량 R407C@Δp:0.1bar(조건1)[kW] | 16.10 kW |
| 용량 R407C@Δp:0.1bar(조건2)[kW] | 13.75 kW |
| 용량 R407C@Δp:0.2bar(조건1)[kW] | 22.66 kW |
| 용량 R407C@Δp:0.2bar(조건2)[kW] | 19.37 kW |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 용량 R410A@Δp:0.1bar(조건1)[kW] | 20.81 kW |
| 용량 R410A@Δp:0.1bar(조건2)[kW] | 18.03 kW |
| 용량 R410A@Δp:0.2bar(조건1)[kW] | 29.35 kW |
| 용량 R410A@Δp:0.2bar(조건2)[kW] | 25.43 kW |
| 유형 명칭 | STF-0401G |
| 제품 유형 | STF |
| 제품군 | 4방변 절환 밸브 |
| 제품명 | 4방변 절환 밸브 |
| 코일 | 아니요 |
| 키트의 내용 | REPLACE BY 061L1209 |
| 토출 연결 사이즈 [mm] | 12.80 mm |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
| 흡입 연결 사이즈 [mm] | 19.15 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.841 킬로그램 |
| 순중량 | 0.78 킬로그램 |
| Volume | 2.377 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |