Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

온도 조절기, UT 72

060H1506

온도범위 [°C]: -30 - 30, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 외함 정격 IP: IP20
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: UT

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
마운팅 방식벽면
모세관 길이 [mm]2000 mm
모세관의 재료스테인레스강
복귀기능자동
서비스 가능아니요
센서 사이즈 (Ø x L) [in]15/64 x 5 19/64 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]6 x 150 mm
승인CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSK
온도 범위 [°C] [최대]30 °C
온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
다음의 기능 포함:
온도 범위 [°F] [최대]85 °F
온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
외함 정격 IPIP20
전기적 연결클램프 단자 나사
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형UT 72
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]130 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
차동 (FS) [K]2.3 K
최대 센서 온도 [°C]60 °C
최대 센서 온도 [°F]140.0 °F
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.224 킬로그램
순중량0.135 킬로그램
Volume1.119 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428529686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm