제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | UT 72 Thermostat M/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 마운팅 방식 | 벽면 |
| 모세관 길이 [mm] | 2000 mm |
| 모세관의 재료 | 구리 |
| 복귀기능 | 자동 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| 센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| 승인 | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 30 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 85 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 외함 정격 IP | IP20 |
| 전기적 연결 | 클램프 단자 나사 |
| 접점기능 | SPDT |
| 접점의 정격 | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | UT 72 |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 온도 조절기 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 55 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 130 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 최대 센서 온도 [°C] | 60 °C |
| 최대 센서 온도 [°F] | 140.0 °F |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.232 킬로그램 |
| 순중량 | 0.005 킬로그램 |
| Volume | 1.06 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |