Danfoss logo
RT270/RT271 Differential temperature switch

온도 조절기, RT271

017D004466

온도범위 [°C]: 20 - 100, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원통형 원격 센서, 모세관 길이 [mm]: 10000, 외함 정격 IP: IP66
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: RT

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2단선/연선: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 10A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionRT271 Thermostat M/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP 서류 제품 이름RT Thermo & RT Diff. Thermo
디퍼렌셜 온도 설정 범위 [°C] [최대]20 °C
디퍼렌셜 온도 설정 범위 [°C] [최소]0 °C
디퍼렌셜 온도 설정 범위 [°F] [최대]68 °F
디퍼렌셜 온도 설정 범위 [°F] [최소]0 °F
릴레이 해제 시간 [s]0 s
모세관 길이 [mm]10000 mm
모세관 길이 분율 [in]393 11/16 in
복귀기능자동
서비스 가능접점 시스템
센서 사이즈 (Ø x L) [in]3/8 x 7 3/16 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]9.5 x 182 mm
센서 유형원통형 원격 센서
승인CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
압력 수/암
압력 연결 사이즈3/8
다음의 기능 포함:
압력 연결 유형G
압력연결 표준ISO 228-1
온도 범위 [°C] [최대]100 °C
온도 범위 [°C] [최소]20 °C
온도 범위 [°F] [최대]210 °F
온도 범위 [°F] [최소]70 °F
외함 정격 IPIP66
전기 사양 표준EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암
전기적 연결나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기2xPg 13.5
전기적 연결 표준DIN 40430
접점 디퍼렌셜 [°C]3.0 °C
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
제품 액세서리일반 액세서리스위치 액세서리
제품 유형RT271
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명온도 조절기
제품의 설명온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
최대 센서 온도 [°C]200 °C
최대 센서 온도 [°F]392.0 °F
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형8 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.281 킬로그램
순중량2.003 킬로그램
Volume5.087 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428042758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm