제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| ATEX 판매 텍스트 | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2단선/연선: 0.2-2.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 10A |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RT9E Thermostat M/15 ATEX |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP 서류 제품 이름 | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| 디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대] | 4.5 °C |
| 디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소] | 1.0 °C |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대] | 10.0 °C |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소] | 2.2 °C |
| 디퍼렌셜 유형 | 조절형 |
| 모세관 길이 [mm] | 5000 mm |
| 모세관 길이 분율 [in] | 196 7/8 in |
| 복귀기능 | 자동 |
| 서비스 가능 | 접점 시스템 |
| 센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
| 센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| 센서 유형 | 원격 감온통 |
| 승인 | ATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°C] [최대] | -15 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -45 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 5 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -47 °F |
| 외함 정격 IP | IP66 |
| 전기 사양 표준 | EN 60947-4/-5 |
| 전기 연결 수/암 | 암 |
| 전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
| 전기적 연결 크기 | 2xPg 13.5 |
| 전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
| 접점기능 | SPDT 금 |
| 접점의 정격 | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | RT9E |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 온도 조절기 |
| 제품의 설명 | 온도 조절기 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 최대 센서 온도 [°C] | 150 °C |
| 최대 센서 온도 [°F] | 302.0 °F |
| 충전 유형 | 기체 상태 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 15 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.271 킬로그램 |
| 순중량 | 0.858 킬로그램 |
| Volume | 2.685 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428962643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |