Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

온도 조절기, Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

주변 온도 범위 [°C]: -30 - 100, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NC)
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 온도 스위치

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
디퍼렌셜 유형고정
복귀기능자동
서비스 가능아니요
유형 명칭465424L100
전기 연결 비고Wires
다음의 기능 포함:
접점 디퍼렌셜 [°C]18.0 °C
접점기능SPST(NC)
접점의 정격15 A, 250 V
제품 액세서리아니요
제품 유형Bi-metal
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
케이블 길이 [in]23.60 in
케이블 길이 [m]0.600 m
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형200 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량85 그램
순중량80 그램
다음의 기능 포함:
Volume0.197 리터
EAN/UPC5702428276016