Danfoss logo
KPU61 and KPU63_060L5201, 060L5213, 060L5214

온도 조절기, KPU63

060L5214

온도 조절기, 제품 유형: KPU63, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 공기 코일, 온도 범위 [°C] [최소]: -51, 온도 범위 [°C] [최대]: 10
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: KPU

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKPU63 Thermostat M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP 서류 제품 이름KP KPS KPU Thermostat
UL markYes
UL 승인 파일명E31024
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°F] [최대]15.0 °F
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°F] [최소]5.0 °F
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°F] [최대]125.0 °F
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°F] [최소]18.0 °F
디퍼렌셜 유형조절형
모세관 길이 [mm]2030 mm
모세관 길이 분율 [in]80 in
방진방수 등급 Nema (~)1
복귀기능자동
서비스 가능아니요
센서 사이즈 (Ø x L) [in]3/8 x 2 3/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
센서 유형원격 공기 코일
다음의 기능 포함:
승인CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
온도 범위 [°C] [최대]10 °C
온도 범위 [°C] [최소]-51 °C
온도 범위 [°F] [최대]15 °F
온도 범위 [°F] [최소]-60 °F
외함 정격 IPIP30
전기 사양 표준EN 60947-4/-5
전기 연결 비고½ in 수 배관 스레드
전기적 연결구멍
전기적 연결 크기7/8 in
접점기능SPDT
접점의 정격120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRA파일럿 듀티: 120/240 V dc 12W
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KPU63
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명온도 조절기
제품의 설명온도 제어
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
최대 센서 온도 [°C]121 °C
최대 센서 온도 [°F]250.0 °F
충전 유형가스
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형14 pc
포함된 부품앵글 브래킷나사

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.791 킬로그램
순중량0.751 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume1.584 리터
EAN/UPC5702428075107