온도 조절기, KPU73
060L5208
온도 조절기, 제품 유형: KPU73, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 온도 범위 [°C] [최소]: -26, 온도 범위 [°C] [최대]: 15
060L5208
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KPU73 Thermostat M/14 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP 서류 번호 | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP 서류 제품 이름 | KP KPS KPU Thermostat |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -26 °C |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | E31024 |
| 디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°F] [최대] | 50.0 °F |
| 디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°F] [최소] | 5.0 °F |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°F] [최대] | 32.0 °F |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°F] [최소] | 6.5 °F |
| 디퍼렌셜 유형 | 조절형 |
| 모세관 길이 [mm] | 2030 mm |
| 모세관 길이 분율 [in] | 80 in |
| 방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
| 복귀기능 | 자동 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| 센서 유형 | 원격 감온통 |
| 승인 | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 60 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -15 °F |
| 외함 정격 IP | IP30 |
| 전기 사양 표준 | EN 60947-4/-5 |
| 전기 연결 비고 | for ½ in male pipe thread |
| 전기적 연결 | 구멍 |
| 전기적 연결 크기 | 7/8 in |
| 접점기능 | SPDT |
| 접점의 정격 | 파일럿 듀티: 120/240 V dc 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | KPU73 |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 온도 조절기 |
| 제품의 설명 | 온도 제어 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 최대 센서 온도 [°C] | 80 °C |
| 최대 센서 온도 [°F] | 175.0 °F |
| 충전 유형 | 흡수 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 14 pc |
| 포함된 부품 | 앵글 브래킷나사 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.785 킬로그램 |
| 순중량 | 0.746 킬로그램 |
| Volume | 1.624 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075626 |
| Proposition 65 | Cancer |