Danfoss logo
KPU 62 Thermostat (with C bulb)

온도 조절기, KPU62

060L5206

온도 조절기, 제품 유형: KPU62, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 실내 센서, 온도 범위 [°C] [최소]: -29, 온도 범위 [°C] [최대]: 15

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKPU62 Thermostat M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP 서류 제품 이름KP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-29 °C
UL markYes
UL 승인 파일명E31024
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°F] [최대]13.0 °F
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°F] [최소]2.7 °F
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°F] [최대]40.0 °F
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°F] [최소]10.0 °F
디퍼렌셜 유형조절형
방진방수 등급 Nema (~)1
복귀기능자동
서비스 가능아니요
센서 사이즈 (Ø x L) [in]1 1/2 x 1 1/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]40 x 30 mm
다음의 기능 포함:
값
센서 유형실내 센서
승인CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
온도 범위 [°F] [최대]60 °F
온도 범위 [°F] [최소]-20 °F
외함 정격 IPIP30
전기 사양 표준EN 60947-4/-5
전기 연결 비고for ½ in male pipe thread
전기적 연결구멍
전기적 연결 크기7/8 in
접점기능SPDT
접점의 정격파일럿 듀티: 120/240 V dc 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KPU62
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명온도 조절기
제품의 설명온도 제어
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
최대 센서 온도 [°C]121 °C
최대 센서 온도 [°F]250.0 °F
충전 유형가스
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형14 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.729 킬로그램
순중량0.693 킬로그램
Volume1.624 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428075510
Proposition 65Cancer