온도 조절기, KPU61B
060L5205
온도 조절기, 제품 유형: KPU61B, 복귀기능: 수동 최소, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 공기 코일, 온도 범위 [°C] [최소]: -29, 온도 범위 [°C] [최대]: 15
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: KPU
060L5205
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KPU61B Thermostat M/14 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP 서류 번호 | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP 서류 제품 이름 | KP KPS KPU Thermostat |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | E31024 |
| 디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°F] | 3.5 °F |
| 디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°F] | 11.0 °F |
| 디퍼렌셜 유형 | 고정 |
| 모세관 길이 [mm] | 5080 mm |
| 모세관 길이 분율 [in] | 200 in |
| 방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
| 복귀기능 | 수동 최소 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
| 센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| 센서 유형 | 원격 공기 코일 |
| 승인 | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°C] [최대] | 15 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -29 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 60 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -20 °F |
| 외함 정격 IP | IP30 |
| 전기 사양 표준 | EN 60947-4/-5 |
| 전기 연결 비고 | ½ in 수 배관 스레드 |
| 전기적 연결 | 구멍 |
| 전기적 연결 크기 | 7/8 in |
| 접점기능 | SPDT |
| 접점의 정격 | 120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA파일럿 듀티: 120/240 V dc 12W |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | KPU61B |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 온도 조절기 |
| 제품의 설명 | 온도 제어 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 최대 센서 온도 [°C] | 121 °C |
| 최대 센서 온도 [°F] | 250.0 °F |
| 충전 유형 | 가스 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 14 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.891 킬로그램 |
| 순중량 | 0.846 킬로그램 |
| Volume | 1.624 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074681 |
| Proposition 65 | Cancer |