Danfoss logo
KP71 Thermostat M/32 , WEB060L8023

온도 조절기, KP71

060L201066

온도범위 [°C]: -4 - 21, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2030, 외함 정격 IP: IP30

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP71 Thermostat M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP 서류 제품 이름KP KPS KPU Thermostat
UL markYes
UL 승인 파일명E31024
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대]9.0 °C
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소]2.2 °C
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°F] [최대]16.0 °F
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°F] [최소]4.0 °F
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [K] [최대]9.0 K
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [K] [최소]2.2 K
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대]10.0 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소]3.0 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°F] [최대]18.0 °F
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°F] [최소]5.4 °F
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최대]10.0 K
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최소]3.0 K
디퍼렌셜 유형조절형
모세관 길이 [mm]2030 mm
모세관 길이 분율 [in]80 in
방진방수 등급 Nema (~)1
복귀기능자동
서비스 가능아니요
다음의 기능 포함:
값
센서 사이즈 (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
센서 유형원격 감온통
승인BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
온도 범위 [°C] [최대]21 °C
온도 범위 [°C] [최소]-4 °C
온도 범위 [°F] [최대]70 °F
온도 범위 [°F] [최소]25 °F
외함 정격 IPIP30
전기 사양 표준EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암암
전기적 연결스위블 케이블 커넥터
전기적 연결 크기NPSM 1/2 - 14
전기적 연결 표준ANSI/ASME B1.20.1
접점기능SPDT
접점의 정격16 A 저항, 단상8 A 저항, 단상파일럿 듀티: 120/240 V ac 3A파일럿 듀티: 240V dc 12W(0.05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KP71
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명온도 조절기
제품의 설명온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]150 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
최대 센서 온도 [°C]80 °C
최대 센서 온도 [°F]176.0 °F
충전 유형흡수
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc
포함된 부품나사

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.48 킬로그램
순중량0.416 킬로그램
Volume1.281 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428016735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm