Danfoss logo
KP61 Thermostat, WEB060L8059

온도 조절기, KP61

060L124866

온도범위 [°C]: -30 - 15, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 모세관 센서, 모세관 길이 [mm]: 4000, 외함 정격 IP: IP30
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: KP, KP

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP61 THERMOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP 서류 제품 이름KP KPS KPU Thermostat
UL markYes
UL 승인 파일명E31024
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대]7.0 °C
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소]1.5 °C
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [K] [최대]7.0 K
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [K] [최소]1.5 K
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대]23.0 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소]5.5 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최대]23.0 K
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최소]5.5 K
디퍼렌셜 유형조절형
모세관 길이 [mm]4000 mm
모세관 길이 분율 [in]157 1/2 in
방진방수 등급 Nema (~)1
복귀기능자동
서비스 가능아니요
센서 사이즈 (Ø x L) [in]1/10 x 19 5/8 in
다음의 기능 포함:
센서 사이즈 (Ø x L) [mm]2.5 x 500 mm
센서 유형모세관 센서
승인BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
온도 범위 [°C] [최대]15 °C
온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
온도 범위 [°F] [최대]59 °F
온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
외함 정격 IPIP30
전기 사양 표준EN 60947-5
전기적 연결고무 케이블 글랜드
전기적 연결 크기6-14 mm
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KP61
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명온도 조절기
제품의 설명온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]150 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
최대 센서 온도 [°C]120 °C
최대 센서 온도 [°F]248.0 °F
충전 유형가스
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형14 pc
포함된 부품클램프벽면 브래킷

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.622 킬로그램
순중량0.529 킬로그램
Volume1.468 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428251587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm