플러그
061F1304
제품 용도: ACB, 기능: 방수 고무 플러그, 제품 용도 비고: 스페이드 커넥터 버전 전용
061F1304
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ACB Parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 기능 | 방수 고무 플러그 |
| 제품 용도 | ACB |
| 제품 용도 비고 | 스페이드 커넥터 버전 전용 |
| 제품 유형 | Accessory |
| 제품군 | 스위치 부속품 |
| 제품명 | 플러그 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 300 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.216 킬로그램 |
| 순중량 | 0.205 킬로그램 |
| Volume | 0.457 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |