스위치 부속품, 설정 노브
060-1096
형식: 부속품, 제품 용도: UT 73, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 48
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 스위치 스페어 파트 및 액세사리
060-1096
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessories UT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 제품 용도 | UT 73 |
| 제품 유형 | 부속품 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품군 | 스위치 부속품 |
| 제품명 | 설정 노브 |
| 추가 정보 | 0 - 40 °C / 32 - 105 °F |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 48 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 10 그램 |
| 순중량 | 8 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.092 리터 |
| EAN/UPC | 5702422064862 |