Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

소형 압력 스위치, HTB

061G1056

접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 연납, ODM, 압력 연결 사이즈: 2.4 mm, 최대 작동 압력 [bar]: 25
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: HTB

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionHTB Pressure Switch X3028 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
마운팅 옵션2 x M4 x 0.7
모세관 길이 [mm]1000 mm
복귀기능자동
사양 요소HTB-X3028
서비스 가능아니요
압력 범위 카테고리고압
압력 설정 꺼짐 [bar]15.0 bar
압력 설정 켜짐 [bar]17.0 bar
다음의 기능 포함:
압력 연결 사이즈2.4 mm
압력 연결 유형연납, ODM
유형 명칭HTB-X3028
전기 연결 비고3 x Faston 단자 250
전기적 연결스페이드 커넥터
접점기능SPDT
접점의 정격AC125V/AC250VFLA 1-6 A
제품 액세서리아니요
제품 유형HTB
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명소형 압력 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
최대 시험 압력 [bar] Pe30.0 bar
최대 작동 압력 [bar]25.0 bar
최대 작동 압력 [psig]362 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.111 킬로그램
순중량0.105 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.45 리터
EAN/UPC5702428257695