Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

소형 압력 스위치, FTB

061G1055

접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 압력 수/암: 암, 최대 작동 압력 [bar]: 33

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFTB Pressure Switch X308 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
마운팅 옵션2 x M4 x 0.7
모세관 길이 [mm]1000 mm
복귀기능수동
사양 요소FTB-X308
서비스 가능아니요
압력 범위 카테고리고압
압력 설정 꺼짐 [psig]302.5 psig
압력 설정 켜짐 [psig]375.0 psig
압력 수/암암
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 사이즈1/4 in
압력 연결 유형플레어
유형 명칭FTB-X308
전기 연결 비고3 x Faston 단자 250
전기적 연결스페이드 커넥터
접점기능SPDT
접점의 정격AC125V/AC240VFLA 0.5-4 A
제품 액세서리아니요
제품 유형FTB
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명소형 압력 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
최대 시험 압력 [bar] Pe40.0 bar
최대 작동 압력 [bar]33.0 bar
최대 작동 압력 [psig]478 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.141 킬로그램
순중량0.134 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.441 리터
EAN/UPC5702428257701