소형 압력 스위치, FTB
061G1009
접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동, 압력 연결 유형: 연납, ODM, 압력 연결 사이즈: 2.4 mm, 최대 작동 압력 [bar]: 33
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: FTB
061G1009
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | FTB Pressure Switch 3UC11 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| 마운팅 옵션 | 2 x M4 x 0.7 |
| 모세관 길이 [mm] | 1000 mm |
| 복귀기능 | 수동 |
| 사양 요소 | FTB-3UC11 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | UL |
| 압력 범위 카테고리 | 고압 |
| 압력 설정 꺼짐 [bar] | 27.0 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 설정 켜짐 [bar] | 22.0 bar |
| 압력 연결 사이즈 | 2.4 mm |
| 압력 연결 유형 | 연납, ODM |
| 유형 명칭 | FTB-3UC11 |
| 전기 연결 비고 | 3 x Faston 단자 250 |
| 전기적 연결 | 스페이드 커넥터 |
| 접점기능 | SPDT |
| 접점의 정격 | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | FTB |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 소형 압력 스위치 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 최대 시험 압력 [bar] Pe | 40.0 bar |
| 최대 작동 압력 [bar] | 33.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 478 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.114 킬로그램 |
| 순중량 | 0.108 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.304 리터 |
| EAN/UPC | 5702428257947 |